TD 441-11Y-2512
TD 441-11Y-2512
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
M | Sprungschaltung |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
R | Rollendruckbolzen R |
K | Rollenhebel K |
J | Rollenhebel J |
2C | Gabelhebel 2C |
L | Rollenschwenkhebel L |
D | Rollenschwenkhebel D |
MAF/S | Niveauschalter AF/S |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(4) | |
ohne | Graugussgehäuse |
A | Aluminiumgehäuse |
(5) | |
T | temperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Kontaktvergoldung |
- Metal enclosure
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
- Continuous adjustment of lever position 360°
- 2 Contacts
- Lever can be transposed by 180°
- In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
- Protection class IP65
Bestelldaten
Product type description |
TD 441-11Y-2512 |
Article number (order number) |
101203457 |
EAN (European Article Number) |
4030661370163 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
INMETRO CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Slide form |
Rolle |
Housing material |
Grauguss, verzinkt |
Housing coating material |
lackiert |
Material resistance (acids) |
gut bis ausgezeichnet |
Gross weight |
1.845 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Rollenschwenkhebel |
Roller material |
Edelstahl (V2A) |
Mechanical lifetime, minimum |
5.000.000 Operations |
Actuating angle, from left of switch axis |
30 ° |
Actuating angle, from right of switch axis |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
192 mm |
Width of Castor |
9 mm |
Diameter of Castor |
36 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Note (Switching element) |
galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Switchover time, maximum |
35 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
DNV-GL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T/M 441 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions- und Endschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. April 2017 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 01:20