AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31
Downloads
- for right hinged doors
- with handle and Emergency exit handle
Bestelldaten
Note (Delivery capacity) |
Auslaufprodukt |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31 |
Article number (order number) |
101208917 |
EAN (European Article Number) |
4030661382920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the actuator |
Zink-Druckguss |
Material of the operators |
Aluminium |
Emergency exit material |
Metall |
Gross weight |
3.000 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Emergency exit |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanische Daten
Grip |
Türgriff |
Door hinge |
Rechts |
Actuator mounted |
Außen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
103015824 AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
- für rechts angeschlagene Türen
- mit Türgriff und Fluchtentriegelungsgriff
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.09.2025, 02:14