KA-0981
Artikelnummer:
101213353
KA-0981
Artikelnummer:
101213353
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- 12-pole
- Pre-wired cable
- for SLC/SLG
Bestelldaten
Product type description |
KA-0981 |
Article number (order number) |
101213353 |
EAN (European Article Number) |
4030661397740 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
Versions |
gerade |
Connector (electric) |
Kupplung |
Housing material |
Kunststoff |
Material of the nuts |
Metall, CuZn, vernickelt |
Colour of the housing |
schwarz |
Gross weight |
1 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of poles |
12 |
Number of cable wires |
12 |
Mechanische Daten
Mechanical lifetime, minimum |
100 Cycles |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
10 m |
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
12 |
Wire cross-section |
0,3 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Rated operating voltage |
30 VDC |
Contact load capacity |
2 |
Material of the contacts, electrical |
Metall, CuZn, vergoldet |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
braun |
PIN 2 |
blau |
PIN 3 |
weiß |
PIN 4 |
grün |
PIN 5 |
rosa |
PIN 6 |
gelb |
PIN 7 |
schwarz |
PIN 8 |
grau |
PIN 9 |
rot |
PIN 10 |
violett |
PIN 11 |
grau-rosa |
PIN 12 |
rot-blau |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.09.2025, 18:33