EX-T3K 235-11Z-3D
EX-T3K 235-11Z-3D
Produkt-Typbezeichnung: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
4S | Druckbolzen 4S |
4R | Rollendruckbolzen 4R |
1R | Rollenhebel 1R |
K | Rollenhebel K |
3K | Winkelhebel 3K |
4K | Winkelhebel 4K |
K4 | Winkelhebel K4 |
1H | Rollenschwenkhebel 1H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
12H | Rollenschwenkhebel 12H |
14H | Rollenschwenkhebel 14H |
(3) | |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
(4) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(5) | |
1297 | Gehäuse mit Querlanglöchern |
(6) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50047
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Actuation from bottom parallel to the switch, therefore only suitable for small housings.
Bestelldaten
Product type description |
EX-T3K 235-11Z-3D |
Article number (order number) |
103003555 |
EAN (European Article Number) |
4030661428864 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsschutz
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
2 22 |
Explosion protection category |
3G 3D |
Explosion protection designation |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Standards |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Normbauform |
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Safety functions |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Winkelhebel |
Mechanical lifetime, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
9 N |
Positive break force, minimum |
19 N |
Actuating speed, minimum |
160 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Note Bounce duration |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Note (Switchover time) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
12 mm |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
35 mm |
Height of sensor |
93,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2025, 06:38