KA-0976
Artikelnummer:
103005575
KA-0976
Artikelnummer:
103005575
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Cable for parameterisation SLC/SLG445, 2 x M12/12-pin, push-button
- Pre-wired cable
- for SLC/SLG
Bestelldaten
Product type description |
KA-0976 |
Article number (order number) |
103005575 |
EAN (European Article Number) |
4030661436524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
Connector (electric) |
Kupplung |
Gross weight |
g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Halogen free |
Nein |
Cable drag chain suitable |
Nein |
Number of poles |
12 |
Number of cable wires |
3 |
Mechanische Daten
Tightening torque, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
1 m |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Colour of the Cable mantle |
grau |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Connector typ |
Kupplung, M12 |
Design |
gerade |
Connector latching |
Schraubverriegelung |
Material of the gland |
Metall, CuZn, vernickelt |
Material of the handle |
Kunststoff, TPU |
Colour of the handle |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Connector typ |
Stecker, M12 |
Design |
gerade |
Connector latching |
Schraubverriegelung |
Material of the gland |
Metall, CuZn, vernickelt |
Material of the handle |
Kunststoff, TPU |
Mechanische Daten - Abmessungen
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Elektrische Daten
Operating voltage |
60__ |
Thermal test current |
2 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Operating current |
2.000 mA |
Hinweis
Note (General) |
Parametrierleitung für SLC/SLG 440 mit Befehlsgerät |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2025, 15:36