PS116-T11-ST-N206
PS116-T11-ST-N206
Bestelldaten
Product type description |
PS116-T11-ST-N206 |
Article number (order number) |
103032040 |
EAN (European Article Number) |
4030661527536 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Normbauform |
Actuator type to EN 50047 |
A |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert |
Active area |
Metall |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Safety functions |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Positive break torque |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Connector position |
Unten |
Termination |
Steckverbinder M12, 4-polig |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
unten |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width of sensor |
31 mm |
Diameter of Castor |
20 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Elektrische Daten
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Switching element |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. März 2021 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.05.2025, 05:11