SVE3/103/103/103-3Ö-230VAC
SVE3/103/103/103-3Ö-230VAC
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Schlüssel-Wahlschalter |
2 | 2 Schlüssel-Wahlschalter |
3 | 3 Schlüssel-Wahlschalter |
(2) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
(3) | |
ohne | Standard Silber |
SR/ | farbige Schlüsselreide |
(4) | |
xxx | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(6) | |
ohne | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
-3OE | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
-W | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Hinweis | Es können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung. |
- Thermoplastic enclosure
- Protection class IP65
Bestelldaten
Product type description |
SVE3/103/103/103-3Ö-230VAC |
Article number (order number) |
103034682 |
EAN (European Article Number) |
4030661536231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Working principle |
elektromechanisch |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Colour of the housing |
schwarz silber |
Colour of the key |
silber |
Colour of key head |
silber |
Gross weight |
1.020 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Power to unlock |
Ja |
Manual release |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
4 |
Number of key selector switch |
3 |
Number of safety contacts |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Position of the Key selector switch |
mittig links rechts |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Key number of primary key |
103 |
Key number of secondary key |
103 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,25 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
144 mm |
Width of sensor |
96 mm |
Height of sensor |
169 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
4 A |
Rated control voltage |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical power consumption, maximum |
8,5 W |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Switching element |
Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Schlüsselwahlschalter: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC), Öffner in Reihe |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel) |
Hinweis
Note (General) |
siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.09.2025, 09:19