schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD09

Artikelnummer: 103038305

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Bestelldaten

Product type description

RST16-1-AD09

Article number (order number)

103038305

EAN (European Article Number)

4030661545202

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Allgemeine Daten

Material of the actuator

Kunststoff

Gross weight

9 g

Mechanische Daten

Active area

vorderseitig

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation

Note

Die Betätiger AD01-AD15 nur mit ASi Sensoren kombinierbar.

Zubehör

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Sprachfilter

Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.08.2025, 18:11