schmersal_s_icon.png

E2-40/13-EF

Artikelnummer: 103043098

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
RRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen
RZRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Ziehen
ZRastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen
RSmit Schloss, Entriegelung nur mit Schlüssel und Ziehen, (EFR erforderlich)

(2)
40Kopfdurchmesser 38,5 mm
50Kopfdurchmesser 49 mm

(3)
Einbaudurchmesser 22,3 mm
VHMounting hole 30,5 mm

(4)
RTBedienelement rot
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • with signalling
  • with position indicator
  • Plastic

Bestelldaten

Note (Delivery capacity)

Nicht mehr lieferbar!

Product type description

E2-40/13-EF

Article number (order number)

103043098

EAN (European Article Number)

4030661561622

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13850

Versions

Not-Halt Schlagtaster

Design

Rund

Material of the operators

Kunststoff

Colour of the operating element

rot

Gross weight

60 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Safety functions

Ja

Snap-action mechanism integrated

Ja

External snap mechanism

Nein

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Mechanische Daten

Unlocking

Zug-Entriegelung

Mechanical lifetime, minimum

50.000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Mounting

Montageflansch ELM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Height

41,9 mm

Diameter of cap

40 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

10 /h

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E2-40/13-EF
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop pushbutton
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:E2-40/13-EF
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:NOT-HALT-Schlagtaster
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 9. September 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.09.2025, 16:52