schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X9-CSS-50PCS

Artikelnummer: 103053835

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Product type description

ACC-NRS-M5X9-CSS-50PCS

Article number (order number)

103053835

EAN (European Article Number)

4030661635798

Allgemeine Daten

Material

Metall verzinkt

Gross weight

85 g

Mechanische Daten

Type of the fixing screws

M5X9

Note (Type of the fixing screws)

Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden.

Type of the screw head

Senkkopfschraube mit Einwegschlitz

Property class

8.8

Lieferumfang

Scope of delivery of mounting material

50x Sicherheitsschrauben


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 06:09