SLC440COM-ER-1930-30-H
SLC440COM-ER-1930-30-H
Produkt-Typbezeichnung: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm* |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm* |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm* |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm* |
1850 | Schutzfeldhöhe 1850 mm* |
1930 | Schutzfeldhöhe 1930 mm* |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
30-H | Auflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m |
35 | Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Auflösung 14 mm Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m Auflösung 35 mm Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m |
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Bestelldaten
Product type description |
SLC440COM-ER-1930-30-H |
Article number (order number) |
103054081 |
EAN (European Article Number) |
4030661637761 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Note (Software Version) |
ab 2024 Version 4.0 |
Housing material |
Aluminium |
Reaction time, maximum |
20 ms |
Gross weight |
2.900 g |
Bluetooth transmission power, maximum |
2 µW |
Bluetooth transmission frequency |
2,400 … 2,483 GHz |
Radiation emission level to EN 12198-1 |
Kategorie 0 |
Risk group classification of lamp systems to EN 62471 |
Freie Gruppe |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Restart interlock (manual reset) |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Integral system diagnostics |
Ja |
Number of fail-safe digital outputs |
2 |
Number of beams |
96 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety type in accordance with IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s |
30 mm |
Height of the protection field |
1.930 mm |
Range, protection field, minimum |
8 m |
Range, protection field, maximum |
30 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Steckverbinder |
Terminal connector, Recipient |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Terminal, Connector, Transmitter |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Length of the connectable cable, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
33 mm |
Width of sensor |
27,8 mm |
Height of sensor |
1.971 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz |
Restistance to shock |
10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29 |
Protection class |
III |
Elektrische Daten
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms)) |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Rated operating current, Emitter |
200 mA |
|
|
700 mA |
Elektrische Daten - Steuereingänge
Designation, Control inputs |
Freigabe WA |
Actuation time for manual start |
100 … 1500 ms |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Designation, Safety outputs |
OSSD 1 und OSSD 2 |
Output current, (fail-safe output), maximum |
0,25 A |
Design of control elements |
OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend |
Leakage current Ir, maximum |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,15 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Load capacity, maximum |
0,05 µF |
Load inductance, maximum |
2 H |
Note |
Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied). |
Switching voltage |
15 … 26,4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Note |
Gemäß EN 61131-2 |
Note |
Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen. |
Zustandsanzeige - LED 01
LED status |
OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte |
LED position |
Empfänger |
Zustandsanzeige - LED 02
LED status |
Senden und Status |
LED position |
Sender |
Sonstige Daten
Note (applications) |
Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe |
Kontaktbelegung
Connection |
Empfänger |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
OSSD 1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
OSSD 2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 5 |
Freigabe/WA Quittierung WA |
Connection |
Sender |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440COM Serie SLG440COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 61496-1:2020 EN IEC 61496-2:2020 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 13849-1:2023 EN IEC 62061:2021 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 13144609 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 6. Mai 2025 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.09.2025, 05:43