PSC1-E-38-14DI-4DO-10DIO-2RO-RIO
PSC1-E-38-14DI-4DO-10DIO-2RO-RIO
- Expansion module for the product series PSC1-C-100
- Decentral expansion with 14 digital inputs
- 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe pn-switching outputs
- 14 safe inputs on the base module
- 2 Signalling outputs
- 2 safety relay contacts
Bestelldaten
Product type description |
PSC1-E-38-14DI-4DO-10DIO-2RO-RIO |
Article number (order number) |
103057183 |
EAN (European Article Number) |
4030661667621 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001419 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001419 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Gross weight |
700 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Master-Slave-Communication (decentralized) |
Ja |
Number of pulse outputs (test pulse output) |
2 |
Number of relay outputs (1-channel) |
2 |
Number of digital fail-safe inputs |
14 |
Number of digital fail-safe in-/outputs |
10 |
Number of fail-safe digital outputs |
4 |
Number of signalling outputs |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, up to |
e |
Category |
4 |
PFH value |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Mounting |
auf Normschiene aufschnappbar |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable section, minimum |
0,2 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Wire cross-section, minimum |
24 AWG |
Wire cross-section, maximum |
12 AWG |
Terminal (mechanical) |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width |
67,5 mm |
Height |
100 mm |
Depth |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
5 % |
Relative humidity, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
2 |
Elektrische Daten
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrische Daten - Kommunikationsinterface
Designation, Communication interface |
RJ45 |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Rated operating current (safety outputs) |
2.000 mA |
Design of control elements |
Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Rückwandbusverbinder Anschlussklemmen |
Sprachfilter
Datenblatt
Installationshandbuch
Softwarehandbuch
UL-Zertifikat
Gerätebeschreibungsdateien
Software (Download)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 18:09