Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183-2925
Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183-2925
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
RMS | Messingrolle |
4V. | Grundgerät für Schwenkhebel (ohne Betätiger) |
(3) | |
3 | schmale Bauform |
215 | breite Bauform |
(4) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
(5) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
2272 | Spezieller Rollen Bolzen mit Bund |
1183 | mit Aluminiumstab |
1699-1 | außenbefindliche Schrauben und Klemmschelle aus nichtrostendem Stahl |
(6) | |
G24 | mit LED |
(7) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
M20 | Leitungseinführung M20 |
NPT | Leitungseinführung NPT 1/2“ |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
(8) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(9) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- with aluminum rod
Bestelldaten
Product type description |
Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183-2925 |
Article number (order number) |
133013253 |
EAN (European Article Number) |
8905236100833 |
Allgemeine Daten
Housing construction form |
Normbauform |
Housing material |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Lever material |
Metall |
Material of the rod |
Kunststoff (Polyamid) |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Indicator lamp |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanische Daten
Actuating element |
Stabschwenkhebel |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Note Bounce duration |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Actuating torque, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length x Width x Height |
Höhe des Sensors: 111.5 mm (ohne Stab) |
Length of sensor |
38 mm |
Width of sensor |
40,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
2 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
103015110 PS315-Z11-J300
- Metallgehäuse
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Bauform nach EN 50041
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- mit LED erhältlich
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Pune, 5. Mai 2025 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Ramji Singh Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.10.2025, 17:28