Datenblatt
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

  • Betätiger-Überwachung
  • Einbaustecker M12, 8-polig
  • Arbeitsstromprinzip
  • serieller Diagnoseausgang
  • Freigabe, wenn Tür geschlossen
  • Kunststoffgehäuse
  • Sicherheitsschalter ist als Anschlag zu nutzen
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • Variable einstellbare Rastung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • selbstüberwachte Reihenschaltung

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.08.2025, 08:35