Datenblatt
AZM201BZ-I2-ST-T-AS-P

AZM201BZ-I2-ST-T-AS-P

  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.08.2025, 07:15