Datenblatt
BN 20-11Z-M16

BN 20-11Z-M16

  • 2 Reedkontakte
  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminiumgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Schraubanschluss
  • hohe Erschütterungsfestigkeit
  • mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.06.2025, 05:08