Datenblatt
SLC440AS-ER-0330-30

SLC440AS-ER-0330-30

  • Auflösung 30 mm
  • Reichweite 0,3 m … 10 m
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • Statusleuchte integriert

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.09.2025, 01:45