Datenblatt
CSS 8-16-2P+D-M-LST

CSS 8-16-2P+D-M-LST

  • Kabel mit Steckverbinder M12, 8-polig
  • komfortable Diagnose über Sensor-LED und Meldeausgang
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS16)
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.08.2025, 17:51