Datenblatt
ZR 235-11Z-M20-2325

ZR 235-11Z-M20-2325

  • with stronger return spring in basic switch
  • actuating force 12N±5%
  • enclosure with round mounting holes D=5mm
  • temperature resistant to -40°C
  • not applicable for changing temperature
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50047

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.09.2025, 07:22