schmersal_s_icon.png

Hinge safety switch

Archiv
TESF

TESF


  • 2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
  • mit fest eingestelltem Schaltwinkel

Zur Kategorie
Archiv
TESZ

TESZ


  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • einfache Montage, speziell an 45 mm Profilen

Zur Kategorie
Archiv
TVS 410

TVS 410


  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • für links oder rechts angeschlagene Türen
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)

Zur Kategorie
Archiv
TV.S 335

TV.S 335


Zur Kategorie
Archiv
TV.S 355

TV.S 355


  • 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Zur Kategorie
Archiv
T.V10S 500

T.V10S 500


  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätigungswelle 360° drehbar
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3-kanalige wechselseitige Überwachung

Zur Kategorie