AZ 061

AZ 061

  • Thermoplastic enclosure
  • Contact pin in actuator bridge
  • 1 Actuating planes
  • transparent cover
  • Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
  • Protection class IP20
  • double-break switch
  • fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive

AZ 061 K 08106

Item number 101195744

Door contact (elevator)

Go to article

AZ 061 K 3824

Item number 153003881

Door contact (elevator)

Go to article

AZ 062 K 08106

Item number 101194266

Door contact (elevator)

Go to article

AZ 063 K 08106

Item number 101194267

Door contact (elevator)

Go to article

AZ 066 K

Item number 137000265

Go to article

AZ 061 K-5402

Item number 103012790

Door contact (elevator)

Go to article



System components

AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • for Hook bar

Go to article
AZ 06-13 B/18 CONTACT BRIDGES
AZ 06-13 B/18 CONTACT BRIDGES

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Go to article
AZ 06-13 B/21 Actuator
AZ 06-13 B/21 Actuator

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Go to article
AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES
AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Go to article
AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL.
AZ 07 B/21 CONTACT BRIDGES KPL.

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Go to article
AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL.
AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL.

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Go to article
AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL.
AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL.

  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
  • with Washer

Go to article