PS215

PS215 plunger S200

PS215 plunger S200


  • Betätigungselement aus Kunststoff
  • Durchmesser Betätigungselement 6 mm
  • Stößelbreite Ø 6 mm
  • Kunststoff
  • Abstand Bohrungen zu Oberkante Stößel 20,5 mm
  • mit LED erhältlich

Go to category
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200


  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Plastic actuating element
  • Diameter actuating element 6 mm
  • LED version available

Go to category
PS215 roller plunger R200

PS215 roller plunger R200


  • Plastic roller Ø 9.5 mm (Standard)
  • LED version available

Go to category
PS215 roller lever N200

PS215 roller lever N200


  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm)
  • Kunststoffrolle Ø 20 mm
  • Breite 9,8 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Go to category
PS215 roller lever H200

PS215 roller lever H200


  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Plastic roller Ø 16 mm
  • Lever length 28 mm (Standard)
  • LED version available

Go to category
PS215 offset roller lever K200

PS215 offset roller lever K200


  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Plastic roller
  • Width 5.3 mm
  • Ø 12 mm (Standard)
  • LED version available

Go to category
PS215 offset roller lever K210

PS215 offset roller lever K210


  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Plastic roller
  • Width 5 mm
  • Ø 14 mm (Standard)
  • LED version available

Go to category
PS215 angle roller lever K230

PS215 angle roller lever K230


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • Kunststoffrolle Ø 14 mm (Standard)
  • mit LED erhältlich

Go to category
PS215 angle roller lever K240

PS215 angle roller lever K240


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • nach rechts gebogen
  • Kunststoffrolle Ø 22 mm
  • alte K4
  • mit LED erhältlich

Go to category
PS215 angle roller lever K250

PS215 angle roller lever K250


  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • Kunststoffrolle Ø 22 mm
  • nach links gebogen
  • alte 4K
  • mit LED erhältlich

Go to category