EX-T3Z 068-22YR-1637
EX-T3Z 068-22YR-1637
Product type description: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 NO contacts/1 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
33 | 3 NO contacts/3 NC contacts |
(2) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- 2 switches in one enclosure
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
- Pull-ring reset
- wire pull and breakage detection
- Ex-Zone 21 and 22
Ordering data
Product type description |
EX-T3Z 068-22YR-1637 |
Article number (order number) |
101209850 |
EAN (European Article Number) |
4030661386430 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV CCC CCC EX |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
21 |
Explosion protection category |
2D |
Explosion protection designation |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
General data
Standards |
ABNT NBR IEC 60947-5-1 ABNT NBR IEC 60947-5-5 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Grey cast iron, painted |
Material of the housing cover |
Grey cast iron, painted |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
4,650 g |
General data - Features
Reset by pull ring |
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
100,000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Roller lever N300 |
Mechanical life, minimum |
50,000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N in wire direction |
Actuation direction |
Each time 75° right-hand side and left-hand side rotation |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0.2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Screw terminals M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0.75 mm² |
Cable section, maximum |
1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP66 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2.5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching element |
NO contact, NC contact |
Switching principle |
Snap action |
Material of the contacts, electrical |
Silver |
Note
Note (General) |
At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Language filter
Datasheet
Operating instructions and Declaration of conformity
IECEx certification
INMETRO certification
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
Dimensional drawing miscellaneous
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T3Z 068 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung: | DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 08 ATEX E 156 |
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Juli 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.
Generated on: 25/04/2024, 02:15