AZ15/16-B1

Item number: 161083036

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ15/16-B1

Article number (order number)

161083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

Low

Material of the actuator

Stainless steel (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

straight

rigid

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 15
AZ 16
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 3. August 2020
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on: 4/18/2024, 12:23 PM