235 Pitón S

235 Pitón S

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
55Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
M16Entrada de cable M16
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(7)
2574Caja con taladros de sujeción en forma de L (desplazables en dirección horizontal y vertical)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Corriente continua térmica

Material de los contactos, eléctricos

Conexión conector

TS 235-11Z-M20

Número de artículo 151165678

Position switch with safety function

TS 235-02Z

Número de artículo 151091541

Position switch with safety function

TS 235-20Z

Número de artículo 151091540

Position switch with safety function

ZS 235-02Z-M20

Número de artículo 151166919

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-M20

Número de artículo 151164340

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-M20-1637/2219

Número de artículo 151162624

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-ST

Número de artículo 151152066

Position switch with safety function

TS 235-11ZUE

Número de artículo 151144994

Position switch with safety function

ZS 235-11Z-ST-1637

Número de artículo 151194705

Position switch with safety function

ZS 235-02Z-M20-2107

Número de artículo 151171910

ZS 235-11Z-1637

Número de artículo 151097562

ZS 235-11Z-M20-2219

Número de artículo 151161451