236 Palanca de rodillo 1r

236 Palanca de rodillo 1r

  • Caja de termoplástico
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
55Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(7)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Material de los contactos, eléctricos

Conexión conector

Z1R236-02ZR-1816

Número de artículo 151105999

Position switch with safety function

T1R 236-02Z-M20

Número de artículo 151159061

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-U180

Número de artículo 151103475

Position switch with safety function

T1R 236-11ZUE-M20

Número de artículo 151167986

Position switch with safety function

Z1R 236-02Z-M20

Número de artículo 151108149

Position switch with safety function

T1R 236-02Z-U180

Número de artículo 151108626

Position switch with safety function

Z1R 236-02ZR-U180-1816

Número de artículo 151135895

Position switch with safety function

T1R 236-20Z-M20

Número de artículo 151171508

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-M20

Número de artículo 151146446

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-M16

Número de artículo 151168180

Position switch with safety function

T1R 236-11Z-U180-2088-2

Número de artículo 151115900

Position switch with safety function

T1R 236-11ZUE-M20-U180

Número de artículo 151167988

Position switch with safety function