236 Palanca giratoria de rodillo 7H

236 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Caja de termoplástico
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Doble aislamiento
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
4SPitón 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RPalanca de rodillo 1R
KPalanca de rodillo K
3KPalanca de rodillo 3K
4KPalanca de rodillo 4K
K4Palanca de rodillo acodado K4
1HPalanca giratoria de rodillo 1H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
12HPalanca giratoria de rodillo 12H
14HPalanca giratoria de rodillo 14H
AFPalanca de varilla con resorte AF
RMSRodillo de latón

(3)
3Formato estrecho
55Formato ancho

(4)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
sinEntrada de cable M20
IDTécnica de desplazamiento de aislamiento
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(7)
1297Carcasa con los agujeros ranurados transversales

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Material del rodillo

TV7H 236-02ZH

Número de artículo 101145102

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-2079-2

Número de artículo 151217782

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Número de artículo 151176947

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Número de artículo 151211006

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z

Número de artículo 151092338

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z-M16-1894

Número de artículo 151108066

TV7H 236-11Z-1058

Número de artículo 151100690

TV7H 236-11Z-1058/2138

Número de artículo 151183669

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-M16

Número de artículo 151175174

TV7H 236-11Z-M16-1894

Número de artículo 151180578

TV7H 236-11Z-M16-2138

Número de artículo 151186569

TV7H 236-11Z-M20

Número de artículo 151168168

Position switch with safety function