332 Palanca giratoria de rodillo 7H

332 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Gran separación de contactos
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Contactos dorados de plata maciza
  • Sistema de acción brusca de retención magnética
  • Sistema de conmutación separado del sistema de acción brusca, logrando el punto de ruptura constante e independiente del desgaste
  • Diseño a EN 50041
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Descripción del tipo de producto:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H

(2)
sinEntrada de cable M20
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
PG13,5Entrada de cable prensaestopa PG 13,5 mm

(3)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Z4V7H 332-11Y-M20

Número de artículo 131152177

Position switch with safety function