335 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

335 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Diseño a EN 50041
Descripción del tipo de producto:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón
4V.Componente básico para palanca giratoria (sin actuador)

(3)
3Formato estrecho
55Formato ancho

(4)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)

(5)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(6)
G24con LED

(7)
sinEntrada de cable M20
M20entrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Material de los contactos, eléctricos

Material del rodillo

Par de accionamiento, mínima

T4V7H 335-11ZUE-2138

Número de artículo 101180021

Position switch with safety function

T4V7H 335-02Z-2138

Número de artículo 151136517

Z4V7H 335-02Z-2138

Número de artículo 151147045

T4V7H 335-20Z-2138

Número de artículo 151158592

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Número de artículo 153007550

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Número de artículo 153012196

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Número de artículo 151183949

T4V7H 335-03Z-2138

Número de artículo 151196214

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Número de artículo 151209161

T4V7H 335-03ZH-2138

Número de artículo 151215109

Z4V7H 335-02Z-2138/1637

Número de artículo 153000969

Z4V7H 335-11Z-2138

Número de artículo 151122714

Position switch with safety function