336 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

336 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • Diseño a EN 50041
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón

(3)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
Sin enclavamiento
RCon retención

(6)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(7)
sinEntrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

T4V7H 336-02Z-2138

Número de artículo 101152790

Position switch with safety function

TV7H 336-01/01Z-2138

Número de artículo 101128712

Position switch with safety function

T4V7H 336-11ZUE-2138

Número de artículo 153026433

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Número de artículo 151128252

Position switch with safety function

T4V7H 336-11YR-2138

Número de artículo 151161565

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Número de artículo 151217460

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Número de artículo 153000310

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Número de artículo 151166374

T4V7H 336-11Z-2138

Número de artículo 151120413

T4V7H 336-20Z-2138

Número de artículo 151147863

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Número de artículo 151165339

Z4V7H 336-02Z-2138

Número de artículo 151166561