336 Palanca giratoria de varilla 10H

336 Palanca giratoria de varilla 10H

  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón

(3)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
Sin enclavamiento
RCon retención

(6)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(7)
sinEntrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Material de los contactos, eléctricos

Material de la barra

Par de accionamiento, mínima

T4V10H 336-02ZH

Número de artículo 151060465

Position switch with safety function

T4V10H 336-11Z-M20

Número de artículo 151165849

Position switch with safety function

T4V10H 336-20Z

Número de artículo 151060461

Position switch with safety function

T4V10H 336-02Z

Número de artículo 151060462

Position switch with safety function

Z4V10H 336-02Z

Número de artículo 151060468

Position switch with safety function

Z4V10H 336-11Z-M20

Número de artículo 151157105

Position switch with safety function

T4V10H 336-11Z-1183

Número de artículo 151209607

Position switch with safety function

TV10H 336-01/01Z

Número de artículo 151084115

Position switch with safety function

Z4V10H 336-11Z-1183

Número de artículo 151184938

Position switch with safety function

T4V10H 336-11Z-U90

Número de artículo 151084621

T4V10H 336-11ZUE

Número de artículo 151060463

Z4V10H 336-11Z-1637

Número de artículo 151099549