Selección del país
¿No puede encontrar los productos adecuados?
Llámenos desde las 08:30 hasta 12:05 o 13:05 hasta 17:18 en +55 (15) 3263-9800
Sortimento
Conmutación y control de seguridad
Interruptores de seguridad con actuador separado
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
Mostrar todo
Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
AZM40
AZM150
AZM201
Mostrar todo
Interruptor de posición
PS116
PS215
PS216
Mostrar todo
Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes
Interruptor de seguridad pivotante
Interruptor de seguridad para trampilla
Sensores magnéticos de seguridad
Sensores de seguridad electrónicos
Sensores de seguridad magnéticos
Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable
ZQ 700
ZQ 900
RS655
Mostrar todo
Pulsador de Paro de Emergencia
Pulsador de Paro de Emergencia
elemento de contacto
Elemento de resorte EFR
Mostrar todo
Paneles de control
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
Mostrar todo
Barreras ópticas de seguridad
SLB 240
SLB 440
Accesorios
Mostrar todo
Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
Cortinas ópticas de seguridad
Rejilla óptica de seguridad
EX-Cortinas y rejillas ópticas de seguridad
Mostrar todo
Paneles de control para ambas manos
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
Mostrar todo
Interruptor de validación
ZSD
Sensor táctil orientado a la seguridad
SMS 4
SMS 5
Perfiles de seguridad
Mostrar todo
Interruptor de pedal
TFH 232
T2FH 232
Interfaz AS Safety at Work
Dispositivos de seguridad
Accesorios para la programación
Sistema de transferencia de llaves
SVE - Interrupt.-selector con llave - Dispositivos de enclav.
SVM1 - Estación de distribución de llaves
SHGV/ESS21 - Interruptor selector con acción por llave
Mostrar todo
Procesamiento de señales de seguridad
Monitores de control
Categoría de parada 0 (multifuncional)
Categoría de parada 1 (multifuncional)
Combinación (Validación doble)
Mostrar todo
Expansores de entradas
Multifuncional
PROTECT
Cajas de distribución y Cajas de campo
Mostrar todo
Expansores de Salidas
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
Mostrar todo
Monitorización de Paro y temporizador
Multifuncional
Estándar
PLC's de seguridad
PROTECT PSC1
Configurador PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
Mostrar todo
Soluciones en sistemas
Cajas de distribución de seguridad
PROFINET Safety-Field-Box
SFB Cables de conexión
Cables de adaptador SFB
Mostrar todo
Interfaz AS Safety at Work
Diagnóstico en serie
Dispositivos de seguridad
Componentes del sistema
Accesorio de instalación
Mostrar todo
Tecnología de automatización
Dispositivos de mando y señalización
Serie-N
Serie-R
Serie-E
Mostrar todo
Interruptor de pedal
F 232
2F 232
LKF
Mostrar todo
Interruptor de proximidad inductivo
Diseño de la caja: Cilindro, roscado
Diseño de la caja: cilindro, llano
Diseño de la caja: rectangular
Mostrar todo
Interruptor de posición
Interruptores de posición ligeros
Interruptores de posición, gama média
interruptores de posición robustos
Mostrar todo
Interruptor magnético
BN 12
BN 20
BN 31/310
Mostrar todo
Interruptores por tracción de cable
PS 216
TQ 200
TQ 700
Mostrar todo
Interruptor de husillo para corriente de control
MSP 452
Interruptor de control de tensión del cable
441 Interruptor de control de tensión del cable
Interruptor para control de cinta
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
Z 335
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
Mostrar todo
Interruptores con reductor
G 50/150 / G50 / G150
Microrruptores
M 302
M 610
M 630
Mostrar todo
Detectores de proximidad fotoeléctricos
IFOD - M30
Dispositivos posteriores
DIM
Cámaras
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Software de configuración AM-T100
Mostrar todo
Dispositvos Ex
Interruptores de seguridad con actuador separado
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
Mostrar todo
Interruptor magnético
EX-BN 20
Sensores magnéticos de seguridad
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
Mostrar todo
Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
Cortinas ópticas de seguridad
Rejilla óptica de seguridad
Sistema de transferencia de llaves
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
Mostrar todo
Interruptores de posición con función de seguridad
EX-235 Caja metálica con actuador
EX-335 Caja metálica con actuador
EX-T335 Caja metálica con actuador
Mostrar todo
Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
Mostrar todo
Relé de seguridad
SRB101EXI - Relés de seguridad con circuito de monitorización intrínsicamente seguro
SRB200EXI - Relés de seguridad con circuito de monitorización intrínsicamente seguro
Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes
EX-TV.S 335
Dispositivos de mando y señalización
EX-R
Elementos de contacto y luminos
Caja de montaje
Mostrar todo
Interruptor para control de cinta
EX-441 Interruptor para control de cinta
EX-454 Interruptor para control de cinta
EX-BS655
Mostrar todo
Interruptor de control de tensión del cable
EX-441 Interruptor de control de tensión del cable
Interruptor de posición
Interruptores de posición ligeros
interruptores de posición robustos
Cable y conectores precableados
Dispositivos para elevación
Sistemas de PLC's
bp408
bp308
WinMOS® 300
Mostrar todo
Dispositivos de bloqueo de puertas
AV 15
AV 20
AV 18
Mostrar todo
Contactos para puerta de acción positiva
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
Mostrar todo
Interruptor magnético
Interruptores de posición con función de seguridad
ZSM241
ZSM476E
231
Mostrar todo
Interruptores por tracción de cable
PS 216
Sistema de llamadas de emergencia para ascensores
EasyGate
Lift IP
Lift 1
Mostrar todo
Botoneras de inspección (TOCI)
Botoneras de inspección (TOCI)
Interruptor de proximidad inductivo
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
Mostrar todo
tec.nicum
Otros productos/software
Cables de conexión
M8
M12
M18
Mostrar todo
Cables de conexión
M12
M23
Cables especiales y de adaptador
M12
Conector sin cable
Confeccionable
Prensaestopas
M20
Material de fijación
Tornillos de seguridad con ranura para un solo sentido
tamperproof screws (Stainless steel)
ABRAZADERA H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
Mostrar todo
Accesorios - Interface-SD
Gateway
Caja de distribución SD (para 2 equipos)
Caja de distribución SD (para 4 equipos)
Mostrar todo
Otros accesorios para interruptores por tracción de cable
Piloto de señalización
Tensor para cable
Grupo de montaje
Mostrar todo
Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Descargar software
Software de configuración para AOPD's
Software de configuración (PROFIBUS)
Datos de seguridad SISTEMA / VDMA 66413
Mostrar todo
Archivo
Relés de seguridad para Paro de Emergencia (archivo)
AZR 200AT
AZR 301AL
AZR 501AT
Mostrar todo
Expansores de Salidas (archivo)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
Mostrar todo
Monitorización de muting
SRB 202MSK
SRB 202MSL
Interface AS-i "Safety at Work" (archivo)
Modulo de entradas de seguridad (archivo)
Accesorios del sistema
accesorio de instalación
Mostrar todo
Tecnología de automatización
Interruptor de proximidad inductivo
Interruptor magnético
Dispositivos de mando y señalización
Mostrar todo
Dispositvos Ex
Sensores magnéticos de seguridad
Interruptores de posición con función de seguridad
Interruptor de seguridad EX con actuador separado Actuador
Mostrar todo
Dispositivos para elevación
Contactos para puerta de acción positiva
Dispositivos de bloqueo de puertas
Interruptores de piso y de ajuste preciso
Mostrar todo
Otros productos/software
Conector
Accesorios - Interface-SD
Descargar software
Mostrar todo
Interruptor de validación
ZSD
Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable
T3Z 068
Interrupt. de seguridad con actuador separado (archivo)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
Mostrar todo
Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
MZM 120
AZM 161
AZM 415
Mostrar todo
Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes (archivo)
Interruptor de seguridad para trampilla
Interruptor de seguridad pivotante
Sensores magnéticos de seguridad (archivo)
BNS 16
BNS 30
BNS 33
Mostrar todo
Rejillas y cortinas de Seguridad (archivo)
Rejilla óptica de seguridad (archivo)
Cortinas ópticas de seguridad (archivo)
Accesorios (archivo)
Mostrar todo
Barreras ópticas de seguridad
SLB 200
SLB 400
SLB450
Mostrar todo
Sensor táctil orientado a la seguridad (archivo)
SL 300
SMS 3
Paneles de control para ambas manos (archivo)
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
Mostrar todo
Interruptor de posición (archivo)
231
T 240 (archivo)
335 Caja metálica - EN 50041 con actuador
Mostrar todo
Dispositivos de mando y señalización (archivo)
D-Programa
E-Programa
K-Programa
Mostrar todo
Procesamiento de señales de seguridad
AES
AZR
AZS
Mostrar todo
Más información y documentos
Folletos y catálogos
Servicios de seguridad
Productos y soluciones de sistemas
Sectores
Mostrar todo
Condiciones generales
Fichas de devoluciones
Directiva de Salud y Seguridad Laboral 2013/35/UE
China RoHS - Sustancias peligrosas
www.schmersal.es
Nota sobre la marcación CCC
Inicio
Empresa
Productos
Contacto
Donde Comprar
Eventos
Autenticarse
Autenticarse
Registrar
Autenticarse
Contraseña olvidada
Catálogo online de Schmersal
Tecnología de automatización
Interruptor de control de tensión del cable
441 Interruptor de control de tensión del cable
441 Interruptor de control de tensión del cable
Caja metélica
2 Contactos
106 mm x 181 mm x 63 mm
Adecuado para trabajos duros
M. 441-11Y-14
Ir al artículo
Comparar
T. 441-11Y-14
Ir al artículo
Comparar
M. 441-11Y-14
Número de artículo 101058315
Slack-wire switch
Ir al artículo
Comparar
T. 441-11Y-14
Número de artículo 101056537
Slack-wire switch
Ir al artículo
Comparar
2 Resultados encontrados
por página
12
24
36
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
Seleccione su idioma y país.
Internacional
Alemania
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
China
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
India
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Turquía
Internacional
EN
Alemania
DE
Austria
DE
Bélgica
NL
FR
Brasil
ES
PT
Canadá
EN
FR
China
ZH
Dinamarca
DA
España
ES
Estados Unidos
EN
Finlandia
FI
Francia
FR
India
EN
Italia
IT
Japón
JA
Noruega
NO
Países Bajos
NL
Polonia
PL
Portugal
PT
Reino Unido
EN
Suecia
SV
Suiza
DE
FR
IT
Turquía
TR