A-K4P-M12-S-G-10M-GY-2-X-A-4-69-075

Número de artículo: 103009365

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACable de salida
AHTCable de salida Temperatura alta
AIECable de conexión Industrial Ethernet
VInter-conector
VIECable de conexión Industrial Ethernet
SConector sin cable

(2)a
Kconector hembra
KKconector hembra - conector hembra
Sconector macho
SSConector macho - conector macho
SKConector macho - conector hembra

(2)b
3P3-polos
4P4-polos
5P5-polos
6P6-polos
7P7-polos
8P8-polos
9P9-polos
10P10-polos
11P11-polos
12P12-polos
23P23-polos
2P+PE2-polos + PE
3P+PE3-polos + PE

(3)
M8M8 / redondo 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RCierre con bloqueo
SBloqueo de rosca

(5)
Grecto
Wacodado

(6)
Xsin
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsin
BKNegro
GYGris
OGNaranja
WHBlanco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3goma
4Silicona
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsin
ACodificación A
BCodificación B

(11)
1sin
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / tuerca moleteada acero inoxidable (VA)

(14)
0750,75 mm² Sección del cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Cable de salida
  • 4 polos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

A-K4P-M12-S-G-10M-GY-2-X-A-4-69-075

Número de artículo (Nº artículo)

103009365

EAN (European Article Number)

4030661469454

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Propiedades Globales

Peso bruto

350 g

Datos generales - Características

Cantidad de conductores de cable

4

Datos mecánicos

Torque, máxima

1 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Sección

0,75 mm2

Radio de flexión (fijo)

5 Ø Cable

Radio de flexión (movido)

10 Ø Cable

Color de la cubierta de cable

Gris

Material de la cubierta del cable

PUR

Datos mecánicos - Conector lado A

Conector

Female connector, M12

Forma de construcción

recto

Codificación del conector

A

Enclavamiento del conector

Bloqueo de rosca

Material del prensaestopa

Metal, CuZn, niquelado

Material del cuerpo de la manilla

Plástico, TPU

Color del cuerpo de la manilla

Negro

Datos mecánicos - Dimensiones

Diámetro de la rosca ISO

M12

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

4 A

Rated operating voltage

250 VAC

Corriente nominal operativa

4.000 mA

Asignación de contactos

PIN 1

Marrón

PIN 2

Blanco

PIN 3

Azul

PIN 4

Negro


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/4/2024 18:42