A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
Número de artículo:
101206013
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
Número de artículo:
101206013
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- M8, redondeado 8 mm
- Cable de salida
- 6-polos
- Cierre con bloqueo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101206013 |
EAN (European Article Number) |
4030661372280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
65 g |
Datos generales - Características
Cantidad de polos |
6 |
Cantidad de conductores de cable |
6 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Sección |
0,14 mm2 |
Diámetro del cable |
4,9 mm |
Radio de flexión (fijo) |
5 Ø Cable |
Radio de flexión (movido) |
10 Ø Cable |
Color de la cubierta de cable |
Gris |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Female connector, M8 |
Forma de construcción |
acodado |
Enclavamiento del conector |
Cierre con bloqueo |
Material del prensaestopa |
Plástico, TPU |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
-5 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corriente nominal operativa |
1.500 mA |
Asignación de contactos
PIN 1 |
Verde |
PIN 2 |
Amarillo |
PIN 3 |
Gris |
PIN 4 |
Rosa |
PIN 5 |
Blanco |
PIN 6 |
Marrón |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 12:29