A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Descargas
- 10 m
- Cable de salida
- 8-polos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103007359 |
EAN (European Article Number) |
4030661445380 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 61076-2-101 |
Peso bruto |
461 g |
Datos generales - Características
Sin halógenos |
Sí |
Apto para cadenas de arrastre |
Sí |
Cantidad de polos |
8 |
Cantidad de conductores de cable |
8 |
Datos mecánicos
Torque, máxima |
1 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
10 m |
Sección |
0,25 mm2 |
Diámetro del cable |
5,9 mm |
Radio de flexión (fijo) |
5 Ø Cable |
Radio de flexión (movido) |
10 Ø Cable |
Color de la cubierta de cable |
Negro |
Material de la cubierta del cable |
PUR |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Female connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corriente nominal operativa |
2.000 mA |
Asignación de contactos
PIN 1 |
Blanco |
PIN 2 |
Marrón |
PIN 3 |
Verde |
PIN 4 |
Amarillo |
PIN 5 |
Gris |
PIN 6 |
Rosa |
PIN 7 |
Azul |
PIN 8 |
Rojo |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/4/2024 03:30