ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX

Número de artículo: 101190917

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • para Cable de tracción Ø 3 mm

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX

Número de artículo (Nº artículo)

101190917

EAN (European Article Number)

4030661352268

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

Número eCl@ss, versión 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Propiedades Globales

Material

Acero Inoxidable NIRO

Peso bruto

13 g

Nota

Nota (en general)

Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych!


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/4/2024 16:42