ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Número de artículo:
103015308
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Número de artículo:
103015308
- Desbloqueo a distancia a través de cable de tracción
- Utilizable como desbloqueo de escape o desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Longitud del alma de acero revestida; 4 m
- distancia máxima: 6 m
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-AZM400-BOW-4M-6M |
Número de artículo (Nº artículo) |
103015308 |
EAN (European Article Number) |
4030661504001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
277 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
52 mm |
Anchura |
40 mm |
Altura |
15 mm |
Longitud del alma de acero revestida |
4 m |
Longitud del cable Bowden |
6 m |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Uwaga: Mechanizm odryglowania za pomocą cięgna Bowdena należy do akcesoriów, które można stosować wyłącznie w połączeniu z elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa AZM400Z-...-BOW. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 00:30