ACC-IFL-MOCL-H18
Número de artículo:
101068879
ACC-IFL-MOCL-H18
Número de artículo:
101068879
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Para una fácil instalación de interruptores de proximidad cilíndricos Ø 18 mm o rosca M18
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-IFL-MOCL-H18 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101068879 |
EAN (European Article Number) |
4030661105635 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Propiedades Globales
Material de la fijación de terminal |
Termoplástico |
Peso bruto |
26 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
46 mm |
Altura |
30 mm |
Profundidad |
15 mm |
Diámetro de la brida de fijación |
18 mm |
Diámetro de la brida de fijación |
M18 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/4/2024 11:41