ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55
Número de artículo:
101068520
ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55
Número de artículo:
101068520
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Para una fácil instalación de interruptores de proximidad cilíndricos Ø 30 mm o rosca M30
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101068520 |
EAN (European Article Number) |
4030661105307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Propiedades Globales
Material de la fijación de terminal |
Termoplástico |
Peso bruto |
66 g |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
64 mm |
Altura |
50 mm |
Profundidad |
21 mm |
Diámetro de la brida de fijación |
30 mm |
Diámetro de la brida de fijación |
M30 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 10:01