ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Número de artículo:
101203472
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Número de artículo:
101203472
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- para Cable de tracción Ø 3 mm
- según DIN 6899
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO |
Número de artículo (Nº artículo) |
101203472 |
EAN (European Article Number) |
4030661366937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Propiedades Globales
Material |
Acero Inoxidable NIRO |
Peso bruto |
5 g |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/4/2024 15:20