Accesorios


Color del elemento de mando

Tensión nominal operativa

Tipo de tensión

RF-AZM200/201-T

Número de artículo 103004966

Retrofit kit emergency exit

RF-AZM200/201-N

Número de artículo 103003543

Retrofit kit emergency release

GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200

Número de artículo 101188600

Mounting set

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30

Número de artículo 101194218

Mounting set

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P1

Número de artículo 101194224

Mounting set

PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P20

Número de artículo 101185694

Mounting set

GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200

Número de artículo 101214126

Mounting set

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200

Número de artículo 101194438

Logout tag

PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1

Número de artículo 101196397

Logout tag

SZ201-1

Número de artículo 103051655

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Número de artículo 103007359

Pre-wired cable

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Número de artículo 103007358

Pre-wired cable