ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245

Número de artículo: 101137406

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Actuador recto montaje en gomas
  • Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245

Número de artículo (Nº artículo)

101137406

EAN (European Article Number)

4030661280905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

15 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

montaje en gomas

Nota

Nota (en general)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 13 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Maks. moment dokręcania przy montażu aktywatora 200 Ncm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/3/2024 10:18