ACTUADOR AZ 17/170-B15

Número de artículo: 101139789

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ 17/170-B15

Número de artículo (Nº artículo)

101139789

EAN (European Article Number)

4030661282275

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la actuador

Acero inoxidable

Peso bruto

27 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

140 mm

Actuador

acodado

Nota

Nota (en general)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 25 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/4/2024 11:27