ACTUADOR AZ/AZM 415-B1

Número de artículo: 101128545

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Para puertas deslizantes
  • Actuador con resorte de retorno
  • Puede tolerar hasta 6 mm máx de sobre-recorrido

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B1

Número de artículo (Nº artículo)

101128545

EAN (European Article Number)

4030661104478

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

135 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

Fuerza esquiladora

25.000 N


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/3/2024 15:32