ACTUADOR AZ/AZM 415-B3

Número de artículo: 101144797

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes
  • Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B3

Número de artículo (Nº artículo)

101144797

EAN (European Article Number)

4030661134314

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Peso bruto

165 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

250 mm

Actuador

recto

flexible

Fuerza esquiladora

25.000 N

Nota

Nota (en general)

Oś zawiasu powinna znajdować się 36 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Demontażowi aktywatora można zapobiec wsuwając kołki ustalające w przygotowane fabrycznie otwory. Włożenie kołków zapobiega demontażowi aktywatora. Aktywator można ustawić w dowolnej pozycji przy pomocy klucza sześciokątnego „a”. Aktywator ten może być także używany w drzwiach przesuwnych.

Promień prowadzenia regulowany do minimum 250, przy pomocy klucza sześciokątnego 4 A/F

Filtro de idiomas

Manual de instrucciones y declaración de conformidad

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/4/2024 22:38