ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-01

Número de artículo: 101139953

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-01

Número de artículo (Nº artículo)

101139953

EAN (European Article Number)

4030661282466

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Material del mando

Aluminio

Material del desbloqueo de escape

Metal, recubierto de plástico

Peso bruto

1.068 g

Datos generales - Características

Manilla de emergencia (anti-pánico)

Datos mecánicos

Bisagra de la puerta

A la derecha

Fuerza esquiladora

25.000 N

Actuador montado

Interior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

34 mm

Anchura del actuador

75 mm

Alta del actuador

78 mm

Longitud de desbloqueo de escape

90 mm

Anchura de desbloqueo de escape

157 mm

Altura de desbloqueo de escape

82 mm

Filtro de idiomas

Manual de instrucciones y declaración de conformidad

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/4/2024 21:32