ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-05

Número de artículo: 101139957

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-05

Número de artículo (Nº artículo)

101139957

EAN (European Article Number)

4030661117522

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Material del mando

Aluminio

Material del desbloqueo de escape

Metal, recubierto de plástico

Peso bruto

1.060 g

Datos generales - Características

Manilla de emergencia (anti-pánico)

Datos mecánicos

Bisagra de la puerta

A la derecha

Fuerza esquiladora

25.000 N

Actuador montado

Exterior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

90 mm

Anchura del actuador

157 mm

Alta del actuador

105 mm

Longitud de desbloqueo de escape

34 mm

Anchura de desbloqueo de escape

75 mm

Altura de desbloqueo de escape

55 mm

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/3/2024 08:41