ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-06

Número de artículo: 101139958

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-06

Número de artículo (Nº artículo)

101139958

EAN (European Article Number)

4030661117232

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Material del mando

Aluminio

Material del desbloqueo de escape

Metal, recubierto de plástico

Peso bruto

1.058 g

Datos generales - Características

Manilla de emergencia (anti-pánico)

Datos mecánicos

Bisagra de la puerta

A la izquierda

Fuerza esquiladora

25.000 N

Actuador montado

Exterior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

90 mm

Anchura del actuador

157 mm

Alta del actuador

105 mm

Longitud de desbloqueo de escape

34 mm

Anchura de desbloqueo de escape

75 mm

Altura de desbloqueo de escape

55 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/4/2024 13:55