ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-07

Número de artículo: 101139959

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-07

Número de artículo (Nº artículo)

101139959

EAN (European Article Number)

4030661117249

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la caja

Fundición inyectada de metal ligero, pintado

Material de la actuador

Fundición inyectada de cinc

Material del mando

Aluminio

Peso bruto

816 g

Datos mecánicos

Bisagra de la puerta

A la derecha

Fuerza esquiladora

25.000 N

Actuador montado

Exterior

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

90 mm

Anchura del actuador

157 mm

Alta del actuador

105 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/4/2024 11:13