ACTUADOR AZ/AZM 415-B4PS

Número de artículo: 101142540

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Para puertas deslizantes
  • con empuñadura y retención por bola

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ/AZM 415-B4PS

Número de artículo (Nº artículo)

101142540

EAN (European Article Number)

4030661282992

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la actuador

Brass

Peso bruto

605 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

Fuerza esquiladora

12.500 N

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del actuador

237 mm

Anchura del actuador

60 mm

Alta del actuador

69,5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2024 06:05